1-BSJ-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S

1-BSJ-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S
Gato de husillo de bolas

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo de bolas, Inverted, Standard, 1 ton Capacidad, 20:1 Relación de transformación, Standard Threaded End

Plazo de entrega:  12 semanas*
$1165.73 cada uno**
Longitud Máxima de carrera

Mín.: 1.0 in  Máx.: 72.0 in  Con una precisión de 0.01 in

Configuración del Gato

  • Velocidad, fuerza, ciclo de trabajo, aceleración mejorados
  • Ciclo de trabajo más extenso (baja fricción)
  • Requiere menos potencia de motor
  • Mejor precisión de posicionamiento

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
T 609,60 mm (24,000 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 20:1
Diámetro del husillo 19 mm / 0,75 in
Avance del husillo 5 mm / 0,20 in
Diámetro de la raíz del husillo 15 mm / 0,60 in
Giros del husillo por pulgada 100
Peso 7 kg / 15,70 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Cementado 4150
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 8.896 N / 2.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0006 N·m / 0,0050 in.-lb.
Par de entrada máx. 1,02 N·m / 9,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 0,19 kW / 0,25 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 1.750 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 8.896 N / 2.000 lbf
Par de arrastre en vacío 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Par de retención en retroceso 0,678 N·m / 0,500 ft.-lb.
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 432 mm/min / 17 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: